Adapter - HC-NPT-1/2-M20 - 1686847

NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M20 auf 1/2"

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1686847
Verpackungseinheit 25 STK
Katalogseite Seite 694 (C-4-2015)
GTIN 4017918822705
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31,670 g
Zolltarifnummer 74199990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen