Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-6Q/4P-SC - 1683646

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
  • Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Code de commande 1683646
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170974
Poids par pièce (hors emballage) 218,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer