Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3PQ-3,0-PUR/M 8FS - 1671755

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1671755
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 85 (PC-2002)
GTIN 4017918154974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 68,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen