Wanddurchführung - Q 1,5/3L90/13KU-DSI - 1670413

Wanddurchführung, für die Innenwandmontage, mit Tauchlötanschluss, Länge des Lötpins: 3,8 mm, Bohrloch-Ø 3-polig = 20,8 mm - 0,3

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1670413
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 19 (PC-2002)
GTIN 4017918153199
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,580 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen