Installationskabel - VS-CAT7-4X2X26 AWG/7-BK/100 - 1658914

CAT7-S/FTP-Kabel, 4 x 2 x 26 AWG, flexibel (7-drähtig), geschirmt, Außenmantel: PUR halogenfrei, Außendurchmesser 7,9 mm, RAL 9005 (schwarz), Kabelring 100 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658914
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 177 (PC-2007)
GTIN 4046356166126
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen