Netzwerkkabel - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/5,0 - 1658781

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), M12 8-polig A-kodiert auf RJ45-Stecker, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1658781
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163088
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen