Câble de réseau - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/1,0 - 1658723

Connecteur encastrable M12, connecteur femelle, 8 pôles, détrompage A, pour montage en face arrière, avec câble Ethernet AWG 26 souple (7 fils) et connecteur mâle RJ45, longueur : 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1658723
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163026
Numéro du tarif douanier 85444210

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer