Connecteur RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - 1658493

L'illustration montre la version en coloris gris de l'article

Connecteur RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droite, coloris: noir foncé RAL 9005

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • confection sans outil spécial
  • Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP
  • UL
  • Simplicité des manipulations
  • IP65/67
Logo

Données commerciales

Code de commande 1658493
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356163163
Poids par pièce (hors emballage) 30,940 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer