LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - 1657083

SC-RJ

LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP67, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für Glasfaser Multimode 50/125 µm, für Einzeladerdurchmesser 600 und 900 µm, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für den einfachen Feldanschluss
  • Geeignet für den Einsatz in rauer Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1657083
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 341 (C-4-2015)
GTIN 4046356100137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31,400 g
Zolltarifnummer 85367000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen