Connecteur pour fibres optiques - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ

Connecteur FO SC-RJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Connecteur FO SC-RJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm

Avantages

  • pour une confection aisée et rapide sur le terrain
  • Sans coller ni polir
  • connecteurs réutilisables
Logo

Données commerciales

Code de commande 1654879
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 380 (C-2-2017)
GTIN 4046356028844
Poids par pièce (hors emballage) 16,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85367000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer