Isolant femelle USB - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867

Isolant femelle USB, 4 pôles, connecteur femelle USB type B sur barrette pour câble en nappe, pas de 2,54, pour le système Freenet dans le cadre pour embase, Terminaloutlet IP20, panneau de distribution 19" et interface de service

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1653867
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 453 (C-2-2017)
GTIN 4017918970192
Poids par pièce (hors emballage) 14,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer