Manchon de passage - HC-KDT 13-14 - 1644135

Manchons de passage de câble, pour diamètres de 13-14 mm, il est possible d'utiliser un attache-câbles en plus du dispositif antitraction à partir de 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1644135
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 678 (C-4-2015)
GTIN 4017918895990
Poids par pièce (hors emballage) 4,260 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer