RC-12S1N121716-HOH - 1638332

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1638332
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356970594
Poids par pièce (hors emballage) 84,700 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer