RC-12P1N8A7500-NEU - 1638311

Connecteurs enfichables d'accouplement, avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1638311
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356970792
Poids par pièce (hors emballage) 79,210 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer