Kabelsteckverbinder - RC-06P1N8A80DM-NEU - 1638219

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1638219
Verpackungseinheit 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356971690
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,480 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen