Câbles de charge CC - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble ouverte, CCS de type 1, Combined Charging System, SAE J1772, CEI 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Ligne de conception Standard, Câble: 25 ft, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câble requise le cas échéant., Modèle d'enfichage: noir, Zone de préhension: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Câble de charge CC, avec connecteur de charge mâle pour véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une recharge rapide en courant continu (CC) de véhicules électriques (EV), compatible avec les entrées pour véhicule de type CCS type 1, à installer sur des stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
  • Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
Logo

Données commerciales

Code de commande 1628114
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626388649
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer