Prise de charge d'infrastructure - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1627779

Prise de charge d'infrastructure pour le chargement en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge d'infrastructure,Type 2,CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Actionneur de verrouillage,Fils individuels,longueur: 0,7 m, raccordement vissé d'un couvercle rabattable: possible uniquement sur la face arrière

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Certifié IATF 16949:2016 et ISO 9001:2015
  • Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)
  • Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
  • Verrouillage intégré pendant la charge

Données commerciales

Code de commande 1627779
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4055626355252
Poids par pièce (hors emballage) 567,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer