Durchführung Hinterwand - RC-17S2N12C004 - 1627288

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xM2,5, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1627288
Verpackungseinheit 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356876414
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86,030 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen