Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-06S1NS24100 - 1625929

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625929
Verpackungseinheit 40 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356982658
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,430 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen