Kabelsteckverbinder - RC-63S1N1280V5 - 1625902

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1625902
Verpackungseinheit 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356876902
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 148,400 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen