Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt - K-7E-M17 M9/5,0-D00/M17 F8 - 1624788

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 5 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
  • Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
  • Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1624788
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 2 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356637312
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 978,850 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen