Connecteurs à câble - ST-3ES1N8A8005S - 1624538

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Logo

Données commerciales

Code de commande 1624538
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 140 (C-2-2017)
GTIN 4046356622462
Poids par pièce (hors emballage) 55,600 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer