Gerätesteckverbinder, Vorderwand - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Die Abbildung zeigt die Produktvariante für Stiftkontakte

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1624280
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626261171
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 57,900 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen