Kabelsteckverbinder - SB-8EPSD8A8L32S - 1623695

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 8+4+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
  • Insgesamt acht Kontakte stehen zur Signalübertragung zur Verfügung
  • Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Mechanische Kodierungen verhindern zuverlässig ein Fehlstecken
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623695
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194363
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen