DC-Ladekabel - EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 - 1623634

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623634
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 738 (C-2-2017)
GTIN 4055626274263
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.170,000 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen