AC-Ladekabel - EV-T1M3C-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623597

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Designlinie D-Line, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Signalübertragung ist abhängig von der Kabellänge und kann beeinträchtigt werden., Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623597
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626172026
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.530,000 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen