Steckverbinder - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Set besteht aus einem 5-poligen PRC-Feldsteckverbinder für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 6,0 mm² und Leiteraussendurchmesser von 8 mm bis 21 mm sowie zwei 1-poligen SUNCLIX-Feldsteckverbindern (1x Kupplung, 1x Stecker) für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 6,0 mm².

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623595
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626167855
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 130,000 g
Zolltarifnummer 85359000
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen