DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Designlinie Standard, Kabel: 15 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623425
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626148519
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25.020,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen