Kabelsteckverbinder - HC-26P2N8A80AB - 1623284

Die Abbildung zeigt die Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 11,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623284
Verpackungseinheit 12 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626273099
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 123,650 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen