Durchführung Hinterwand - HC-26S1N8AQ0DU - 1623277

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623277
Verpackungseinheit 12 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626273020
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,550 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen