Gerätesteckverbinder, Vorderwand - HC-26P1N8AWA00 - 1623268

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 30 mm x 30 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1623268
Verpackungseinheit 24 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626272917
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen