Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/10-EU - 1622147

SUNCLIX Sicherungssteckverbinder in der Ausführung für 1500 V Systemspannung

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 10 A, IP68 (24 h / 2 m)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

SUNCLIX-Sicherungssteckverbinder, für 1500 V Systemspannung, 10 A Nennstrom des Sicherungseinsatzes, EU-Variante

Ihre Vorteile

  • One-Piece-Design
  • Robustes, einfach zu installierendes Sicherungselement für den Außeneinsatz
  • Hochwertiger Sicherungseinsatz
  • Schutzart: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1622147
Verpackungseinheit 8 STK
Mindestbestellmenge 8 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626130583
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,230 g
Zolltarifnummer 85354000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen