RC-06P1N8A7I00 - 1621992

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kupplungssteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 6,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621992
Verpackungseinheit 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356878487
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 93,540 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen