Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-12P2N8A2KYY - 1621733

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø2,7, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621733
Verpackungseinheit 40 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356963268
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,270 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen