Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-1LS1NP24200 - 1621702

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4xM2,5, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621702
Verpackungseinheit 20 STK
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356611084
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 36,730 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen