Kupplungssteckverbinder - CA-63P1N129008 - 1621595

Die Abbildung zeigt die 6-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
  • Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
  • Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621595
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356946278
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 99,100 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen