Connecteur d'appareil face avant - SH-8EPS48AWA00S - 1621570

L'illustration représente une variante du produit avec interface CAT5

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621570
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 117 (C-2-2017)
GTIN 4046356937184
Poids par pièce (hors emballage) 40,000 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer