Connecteur prolongateur - SH-8ESS48A9LB4S - 1621545

L'illustration représente une variante du produit avec interface CAT5

Connecteur prolongateur, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
  • Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

Données commerciales

Code de commande 1621545
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936934
Poids par pièce (hors emballage) 111,110 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer