Steckverbinder - PRC 3-FC-FS 8-21 BPT - 1621368

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 630 V / 35 A, mit Schraubanschluss, für Leitungen mit Durchmesser 8 mm ... 12 mm.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1621368
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356915892
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen