Connecteur d'appareil face avant - RF-17S1N8AA500 - 1620672

La figure illustre la variante à 12 pôles avec connecteurs femelles.

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, Cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1620672
Unité de conditionnement 16 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356845977
Poids par pièce (hors emballage) 66,660 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer