Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 1,5-170/M 8FS SCO - 1538843

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1538843
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356077484
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen