Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/0,6-170/M 8FR-2L SCO - 1538717

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1538717
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356077255
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen