Câble préconfectionné pour bus - SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - 1538092

Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1538092
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 429 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer