Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/ 1,5-170/B-1L-S - 1536735

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1536735
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356071659
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen