Bussystem-Kabel - SAC-5P-M12MSB/ 1,5-900/M12FSB - 1536667

Bussystem-Kabel, INTERBUS, 5-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, auf Buchse gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1536667
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356027700
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen