Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS2L B - 1536175

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1536175
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356027557
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen