Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MR-M12FR SH/.../... - 1536117

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, Type de câble variable, blindé, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1536117
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 205 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer