Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS-M8FR-2L SCO/.../... - 1535723

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1535723
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 44 (C-4-2013)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen