Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1535202

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFINET, 4 pôles, M12-SPEEDCONNEC, détrompage D, montage vissé/sur face avant, filetage M16, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1535202
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356026956
Poids par pièce (hors emballage) 20,000 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer