Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L180 - 1534627

Système bus connecteur femelle encastré, Ethernet, 4 pôles, M12, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1534627
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 262 (C-2-2013)
GTIN 4046356026796
Poids par pièce (hors emballage) 14,510 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer